Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
スラスト円筒ころ軸受
部品表
K.81102LPB
ORDER
呼び番号
K.81102LPB
SD
内径
15 mm
D
外径
28 mm
B
軸受幅
3.5 mm
C
動定格荷重値
12.1 kN
CO
静定格荷重値
26.3 kN
CU
疲労限界荷重値
3.7 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
12000
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions